Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

MV kabler

MV KABLER TIL ELFORSYNING

MV kabler


Kabler med anden konstruktion end de nedenfor viste, tilbydes på forespørgsel.


Prysmian PEX-CU-CT 12 kV

Halogenfrit og UV-stabliseret 1-leder elforsyningskabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-AL-CT RM 12 kV

Halogenfrit og UV-stabliseret 3-leder elforsyningskabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-AL-CT 12 kV halogenfri

Halogenfrit og UV-stabliseret 1-leder elforsyningskabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-AL-LT 12 kV halogenfri

Halogenfrit og UV-stabliseret 3-leder elforsyningskabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-S-AL 12 kV

Halogenfrit og UV-stabiliseret 3-leder elforsyningskabel. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-AL-CT 17 kV FH

Halogenfrit, UV-stabliseret og flammehæmmende 1-leder elforsyningskabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX AL-CT 36 kV

Halogenfrit og UV-stabliseret 1-leder kabel med vandtæt leder. Må installeres i rør og i jorden. Velegnet til nedpløjning


Prysmian PEX-AL-LRT 72 kV

Halogenfrit og UV-stabliseret 1-leder elforsyningskabel med langsgående og radial vandtæthed. Må installeres i rør og i jorden.


Prysmian PEX-AL-LT 72 kV

Halogenfrit og UV-bestandigt 1-leder elforsyningskabel med langsgående og radial vandtæthed. Må installeres i rør og i jorden.